Soquetes com função de segurança de desconexão rápida SUPER-PARFLAM para uso com cilindros ou redes - PSO, PSA, PSP

Montados no regulador de pressão de saída, os engates SUPER-PARFLAM da Stäubli garantem a proteção das instalações com três dispositivos de segurança integrados: válvula antirretorno de gás, extintores de chama e válvula de retenção térmica. As travas geométricas da Stäubli removem qualquer risco de troca de circuitos. A função de desconexão rápida significa que as linhas podem ser conectadas e desconectadas com apenas um movimento. O fluxo de gás é interrompido automaticamente após a desconexão. Os engates podem ser girados, para assegurar que o botão esteja sempre acessível.

Aplicações: conexões de mangueira para oxigênio, acetileno e outros suprimentos de gás combustível.

Especificações técnicas

Pressão máxima permitida PS (bar)*:

  • 12,5 bar (181 psi) para linha de oxigênio
  • 1,5 bar (21 psi) para linha de acetileno
  • 3 bar (43 psi) para outros gases combustíveis

Gases

Oxigênio
Acetileno
Outros gases combustíveis

Construção

  • Corpo do engate: aço cromo
  • Corpo de segurança SUPER-PARFLAM: liga leve anodizada, bronze para versão de alta vazão

Outros recursos

Disponível em versão de alta vazão

*dependendo do modelo e condições de operação