Niples e soquetes de desconexão rápida em mangueiras para linhas de soldagem - RBO, RBA e RBP

Montados nas mangueiras, eles permitem conexões e desconexões rápidas de mangueiras em cilindros e redes ou maçaricos. Esses engates também são usados para fazer extensões. As travas geométricas da Stäubli removem qualquer risco de troca de circuitos. A função de desconexão rápida significa que as linhas podem ser conectadas e desconectadas com apenas um movimento e a distribuição do gás é interrompida automaticamente após a desconexão.

Aplicações: conexão rápida de oxigênio, acetileno e outras linhas de gás combustível.

Especificações técnicas

Pressão máxima permitida PS (bar)*:

  • 12,5 (181 psi) para linha de oxigênio
  • 1,5 (21 psi) para linha de acetileno
  • 3 (43 psi) para outros gases combustíveis

Gases

Oxigênio
Acetileno
Outros gases combustíveis

Construção

  • Corpo do engate: aço cromo
  • Plugue de conexão: aço cromo temperado
  • Conexão com parafuso de latão

Outros recursos

Disponível em versão de alta vazão

*dependendo do modelo e condições de operação