Engates de segurança com função de desconexão rápida para linhas de soldagem.

Em conformidade com os padrões de segurança para classe pesada NF EN 730-1 e ISO 5175, as conexões Stäubli garantem a segurança dos usuários e das instalações durante as operações de soldagem oxi-combustível. Sua tecnologia integra vários dispositivos de segurança e perfis específicos da Stäubli que impedem conexão invertida dos circuitos. A função de desconexão rápida permite que as mangueiras possam ser conectadas e desconectadas com apenas um movimento, em perfeita segurança.

Soquetes de segurança de desconexão rápida SUPER-PARFLAM para uso com cilindros ou redes

Três recursos de segurança integrados:

  • válvula antirretorno de gás
  • extintor de chamas
  • válvula de retenção com sensor de temperatura.

Soquetes de desconexão rápida e niples para mangueiras e extensões

Niples de segurança SUPER-PARFLAM para uso com maçaricos

Dois recursos de segurança integrados:

  • válvula antirretorno de gás
  • extintor de chamas

Mangueiras flexíveis para linhas de soldagem

Para oxigênio, acetileno e outros circuitos de gases combustíveis.

Contato