Unidade de sopro com bico de ar em aço PML

Esta unidade de sopro, que consiste em uma mangueira helicoidal e um bico de ar, vem pronta para conexão. Uma alavanca longa torna o PML flexível e prático de usar, enquanto a construção toda em aço o torna resistente e duradouro.

Aplicações: Ar comprimido em oficinas dos setores mecânico, elétrico, de madeiras e plásticos

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 5 x 8 a 6,5 x 10
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Corpo em aço-cromo
  • Superfícies do bico temperadas
  • Molas de aço inoxidável 18/8

Outras características

  • 5 tipos de bicos para cinco aplicações diferentes: MIK, SIL, VEN, ZEP e COT
  • Dois diâmetros de tubo e quatro comprimentos de trabalho

*dependendo do modelo e condições de operação