Engates rápidos RBE para testes de nivelamento e ponto de pressão

Com os nossos engates rápidos RBE, alto desempenho é igual à segurança absoluta. O design desses engates também proporciona ganho de tempo graças às conexões e desconexões rápidas e automáticas. Um botão elevado permite fácil manuseio. Três versões estão disponíveis: RBE para testes de ponto de pressão, RBE/V1 para testes de nivelamento e RBE/V2 para testes de ponto de pressão e nivelamento.

Aplicações: Testes de nivelamento e ponto de pressão nos vagões de carga e passageiros

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 03 a 06 
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Corpo: Aço inoxidável
  • Protetor: Cloropreno (CR)

Outras características

  • A tampa de proteção proporciona vedação contra partículas
  • Protetor de cloropreno disponível, dependendo da instalação (interna ou externa)
  • Perfil de niple em conformidade com as normas ISO 6150

*dependendo do modelo e condições de operação