Pistola de ar STA

Com esta unidade de ar completa, a Stäubli combina as qualidades de uma pistola antirriscos robusta, segura e econômica com o desempenho de uma mangueira helicoidal, enquanto melhora a ergonomia da estação de trabalho. Muito apreciada pelos operadores, é uma adição muito prática nas oficinas.

Aplicações: Limpeza da estação de trabalho, sopro do dispositivo de usinagem, espanar e secar peças, etc. em uma ampla variedade de setores: automotivo, elétrico, mecânico, laboratórios, carpintaria, entre outros

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 5 x 8 a 6,5 x 10
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Pistola de ar em composite
  • Conexão de latão

Outras características

Dois diâmetros de mangueira e cinco comprimentos de trabalho

*dependendo do modelo e condições de operação