Engates SPI/OS de passagem livre para condições severas

Os engates SPI/OS de passagem livre da Stäubli são projetados para atuarem sob as condições mais exigentes, oferecendo excelente resistência aos choques. O travamento e a vedação são totalmente protegidos e fornecem uma medida de segurança adicional. Os engates também são muito fáceis de manusear, com luva de travamento ergonômica que permite uma pegada firme.

Aplicações: Conexões pneumáticas intercorpo e do corpo à plataforma do carro sob condições mecânicas e ambientais severas (aceleração, vibração, baixas temperaturas)

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 06 a 09
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Aço inoxidável
  • Engates equipados com um protetor de cloropreno (CR)

Outras características

Soluções de conexão completas também estão disponíveis, incluindo mangueiras projetadas para atender às exigências de várias certificações (NF F 16 101, DIN 5510, AAR).

*dependendo do modelo e condições de operação