Engate de segurança compacto RCS

Confortável de manusear, fácil de conectar e desconectar, o acoplamento RCS oferece excepcional facilidade de uso para o operador, com garantias completas de segurança e tecnologia anti-chicote da mangueira. Sua posição "estacionado" mantém o niple desconectado em "standby" no acoplamento e evita que ele caia no chão.

Aplicações: Pontos de serviço na rede pneumática, conexões de ferramenta pneumática, pistolas de ar e sistemas automáticos em máquinas, acessórios em mangueiras de extensão, entre outras

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 6 a 11
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Corpo do engate: Aço inoxidável com 17% de cromo
  • Niple: Aço inoxidável com 13% de cromo retificado e temperado
  • Travamento em monobloco: Aço inoxidável com 13% de cromo temperado

Outras características

  • Botão saliente opcional
  • Versão com swível de 360° disponível

*dependendo do modelo e condições de operação

Download da documentação do RCS

Português (Brasil)
Inglês (Reino Unido)

Demonstração on-line: versões giratórias

Get the Flash Player to see this animation/video.

Demonstração on-line: mangueira com segurança anti-chicote

Get the Flash Player to see this animation/video.