Pistola de ar compacta de segurança SBG

Combinando ergonomia, desempenho e durabilidade, as novas pistolas de ar SBG facilitam a vida do operador. Muito compacta, esta solução 2 em 1 se conecta facilmente a qualquer conexão de ar comprimido da Stäubli.

Aplicações: limpeza de estações de trabalho, sopro de peças usinadas, remoção de poeira e secagem de peças em todos os tipos de indústrias mecânicas, elétricas, automotivas, farmacêuticas, madeireiras, plásticos… , electrical, automotive, pharmaceutical, wood, plastic...

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 06
  • Temperatura máxima permitida (bar)*: 12

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Pistola de ar em composite
  • Conexão de latão

Outras características

  • A pistola de ar pode ser pendurada facilmente no suporte, que incorpora a função de desconexão, usando o anel ou a alavanca.
  • O corpo e a ponta da pistola foram projetados para não riscar superfícies delicadas (pintura, mobília, etc.).

*dependendo do modelo e das condições de operação