Engates de segurança de vazão muito alta RVS

Projetado para vazões muito altas, os engates RVS combinam segurança do operador com eficiência ideal para instalações pneumáticas. Construídos com materais de qualidade, garantem estanqueidade confiável e duradoura. A manutenção da rede também é simplificada, uma vez que a válvula fecha totalmente o circuito.

Aplicações: Alimentação geral da oficina, conexão de mangueiras de grande diâmetro à tubulação, alimentação do manifold, conexão de grandes ferramentas pneumáticas

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 33
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Engate: Latão cromado
  • Niple: Aço temperado

*dependendo do modelo e condições de operação