Engate de passagem livre para condições severas RTD

Os engates RTD atendem a todos os requisitos para aplicações de ar comprimido sob condições severas, como alta vibração, aceleração/desaceleração frequentes e temperaturas extremas: elementos de travamento e vedação protegidos, materiais de alta qualidade, construção duradoura e luva de travamento ergonômica semi automática para fácil manuseio. A rotação livre do niple no engate garante vedação constante mesmo sob tensão vibratória.

Aplicações: Conexões pneumáticas intercorpo e do corpo à plataforma do vagão, sob o carro ou em locais de difícil acesso

Especificações técnicas

  • Diâmetros nominais (mm): de 11 a 19
  • Máx. pressão de trabalho (bar)*: até 10

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Aço inoxidável
  • Engates equipados com um protetor de cloropreno (CR)

Outras características

Soluções de conexão completas equipadas com mangueiras (conformidade com os padrões NF F 16 101, DIN 5510, AAR) disponíveis sob demanda

*dependendo do modelo e condições de operação