Engates de segurança ativa RSI

A Stäubli desenvolveu a segurança ativa 3-em-1 para eliminar o risco de ejeção violenta da mangueira sob pressão. Com essa tecnologia, os engates RSI fornecem uma solução totalmente segura para as necessidades mais exigentes do operador.

Aplicações: Pontos de serviço na rede pneumática, acessórios nas mangueiras de extensão, conexões de ferramenta pneumática, pistolas de ar, sistemas automáticos em máquinas, entre outras

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 6 a 11
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Fluidos

  • Ar comprimido

Construção

  • Corpo do engate: Aço inoxidável com 17% de cromo
  • Trava: Aço com tratamento térmico
  • Niple: Aço inoxidável retificado e temperado com 13% de cromo
  • Válvula: soquete valvulado; niple não valvulado
  • Recurso swivel com rótula e corpo em alumínio de alta resistência

Outras características

  • Os corpos dos engates RSI podem ser girados para tornar o botão o mais acessível possível
  • Opção de botão elevado
  • Leve
  • Versão com swivel de alta flexibilidade e fácil operação

*dependendo do modelo e condições de operação

Demonstração on-line: versões giratórias

Get the Flash Player to see this animation/video.

Demonstração on-line: mangueira com segurança anti-chicote

Get the Flash Player to see this animation/video.