Engates de segurança em aço inox RBS

Novo! Os engates rápidos RBS oferecem segurança completa. Fabricados em aço inox, eles são projetados para resistir aos ambientes de trabalho mais severos e eliminar todo o risco de corrosão. Comprovadas características de segurança protegem contra o risco de expulsão violenta da mangueira pressurizada.

Aplicações: indústrias alimentícia, química, farmacêutica, energia nuclear e outras

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 06 a 11 
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Fluidos

Ar comprimido e gases inertes

Construção

Principalmente aço inoxidável série 316

Outras características

Vários tipos de vedações e conexões.

Opções:

  • Engate para montagem em painel
  • Desengraxamento 
  • Conformidade com FDA

Niples e capas protetoras em aço inox ou cloropreno.

*dependendo do modelo e condições de operação