Engates com segurança ativa antirriscos NSI

Projetado para proteger superfícies frágeis, a nossa gama NSI é perfeita para aplicações sujeitas a riscos. Os engates NSI também garantem alto desempenho e segurança do usuário, como eles são equipados com um dispositivo de segurança ativa 3-em-1 para eliminar o risco de projeção violenta da mangueira sob pressão.

Aplicações: Conexão rápida e direta de ferramentas pneumáticas em uma variedade de setores, incluindo pintura automotiva, body shops, indústria aeronáutica, montagem final em linhas automotivas, entre outros

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 6 a 8
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 12

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Corpo do engate: Material composto antiestático
  • Trava: Aço com tratamento térmico
  • Niple: Aço inoxidável retificado e temperado com 13% de cromo
  • Válvula: engate valvulado; niple de passagem livre
  • Swível com corpo de aço inoxidável de alta resistência e proteção de borracha

Outras características

  • Leve
  • 2 tipos de swivel disponíveis

*dependendo do modelo e condições de operação

Download da documentação NSI

Inglês (E.U.A.)
Inglês (Reino Unido)

Demonstração on-line: versões giratórias

Get the Flash Player to see this animation/video.

Demonstração on-line: mangueira com segurança anti-chicote

Get the Flash Player to see this animation/video.