Miniengates rápidos MRA

O design exclusivo do nosso miniengate MRA apresenta um anel de vedação para garantir estanqueidade perfeita. O niple gira livremente no engate, evitando quebra da mangueira e simplificando a operação.

Aplicações: Circuitos de ar comprimido, bancadas de teste, mesas de laboratório, controle de automação pneumática

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 4
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10 bar padrão
  • 250 bar com a versão IB

Fluidos

Ar comprimido, gases, líquidos

Construção

  • Niple de aço inoxidável 18/09
  • Engate: 

    • Padrão: Latão
    • Versão IB: Aço inoxidável 18/09

Outras características

Disponível com simples ou dupla retenção

*dependendo do modelo e condições de operação