Microengates rápidos MCR

Escolher o menor engate da nossa linha para ar comprimido significa optar por fácil manuseio. O design sem trava do MCR oferece conexão e desconexão fáceis com um único movimento simplesmente empurrando ou puxando a mangueira. Tamanhos muito pequenos permitem fácil uso, mesmo nas áreas mais confinadas, tornando o MCR ideal para pequenos circuitos de vácuo.

Aplicações: Circuitos de controle para simuladores lógicos pneumáticos, controles pneumáticos, pequenos sistemas de vácuo, equipamento odontológico, gases neutros

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 2,3
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Corpo de latão niquelado
  • Mola de aço inoxidável 18/8 Mo
  • Vedações NBR

*dependendo do modelo e condições de operação