Unidade de conexão com auto-armazenamento

Consistindo em uma mangueira helicoidal de alta qualidade sem silicone e engates Stäubli duráveis, as unidades de conexão HJP vêm prontas para serem conectadas. Indispensáveis em oficinas de alto desempenho, economizam tempo e oferecem altos níveis de flexibilidade e segurança no local de trabalho.

Aplicação: Conexão rápida em todos os tipos de setores 

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 8 x 12 a 11 x 16
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Ar comprimido

Construção

Mangueira de poliuretano

Outras características

  • Três tipos de engates de segurança Stäubli
  • Sem silicone
  • Três diâmetros de mangueira e quatro comprimentos de trabalho
  • Versão disponível com swível de 360°

*dependendo do modelo e condições de operação

Contato