Engates GPL de passagem livre para indústria ferroviária

Nossos engates especializados GPL são ideais para as exigências da indústria ferroviária, possuiu proteção para vedação e travamento, bem como uma construção robusta para uma ótima resistência a choques. Extremamente fácil de usar, com uma luva ergonômica confortável e conexão automática sem esforço, mesmo em locais de difícil acesso.

Aplicações: Conexão pneumática do corpo ao vagão de plataforma e intercorpo para trens de alta velocidade

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 15 a 33
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Aço inoxidável de alta resistência e latão tratado
  • Engate equipado com um protetor de cloropreno (CR)

Outras características

  • Trava de segurança disponível sob demanda
  • Soluções completas de conexão com mangueiras equipadas conforme NF F 16 101, NF 65020, DIN 5510, AAR

*dependendo do modelo e condições de operação