Unidade de tratamento de ar FRL

A unidade de tratamento de ar FRL da Stäubli é uma solução customizada para otimizar o fornecimento e o tratamento de ar. Com construção modular que garante uma vedação perfeita, as unidades podem ser customizadas de forma segura dimensionando-as de acordo com as suas necessidades e aplicações ou através de ajustes de pressão e lubrificação.

Aplicações: Filtragem, regulagem e lubrificação de boa qualidade de circuitos de ar comprimido a partir de uma rede compartilhada.

Especificações técnicas

  • Diâmetros nominais: G1/4, G1/2 ou G1
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Construção

  • Carcaça metálica
  • Cartucho do filtro em polietileno (PE)

Outras características

  • Ampla gama de acessórios e peças disponível

*dependendo do modelo e condições de operação