Enroladores de mangueira automáticos ETO e ETF

Os enroladores de mangueira automáticos ETO e ETF foram projetados para oferecer instalação rápida e manutenção fácil. Indispensáveis em oficinas, eles previnem danos causados ao arrastar as mangueiras, além de tornar o ambiente de trabalho mais seguro e limpo. Os enroladores também oferecem alta resistência a dobras e torções da mangueira.

Aplicações: Distribuição de ar comprimido em oficinas e fornecer suprimento pneumático a pistolas de ar e outras ferramentas.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 8 a 16
  • Comprimento das mangueiras (m): de 12 a 20
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 20
  • As especificações variam de acordo com o modelo

Fluidos

  • Ar comprimido

Construção

  • Aço protegido por pintura epóxi -
  • Mangueira de borracha preta

Outras características

  • 3 modelos disponíveis: enrolador de mangueira com tambor fechado (ETF), enrolador de mangueira com tambor aberto (ETO) e versão compacta (ETO/C)
  • O enrolador pode ser entregue equipado com um engate rápido Stäubli

*dependendo do modelo e condições de operação