Engates de segurança antirriscos ERS

Design antirriscos e confiável tecnologia antichicoteamento da mangueira faz que o engate ERS seja a ferramenta ideal para as aplicações que necessitam atender aos rigorosos requisitos atuais de qualidade nas oficinas de montagem e acabamento.

Aplicações: Conexão rápida e direta de ferramentas pneumáticas em uma variedade de setores, incluindo pintura automotiva, body shops, aviação, linhas de montagem automotivas, entre outras.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 6 a 8
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 12

Fluidos

Ar comprimido

Construção

Engate em poliamida com protetor de borracha

Outras características

  • Baixo peso
  • Conexão automática
  • A versão com swível de 360° permite manuseio com apenas uma mão
  • Posição de "estacionamento"

*dependendo do modelo e condições de operação

Demonstração on-line: versões giratórias

Get the Flash Player to see this animation/video.

Demonstração on-line: mangueira com segurança anti-chicote

Get the Flash Player to see this animation/video.