Engate Airjack para elevação de carros

Este componente integrado é muito leve, compacto e fácil de conectar, mesmo com 40 bar de pressão. Oferece operação rápida e segurança ideal ao levantar e baixar carros.

Aplicações: Elevação de carros GT e de endurance durante pit stops

Especificações técnicas

  • Força de conexão (N): 80
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 40

Fluidos

Ar comprimido
Nitrogênio

Construção

  • Niple: Alumínio
  • Engate: Aço de alta resistência com protetor em poliuretano

Outras características

Um sistema completo, do cilindro à conexão e rede de ar

*dependendo do modelo e condições de operação