Engates rápidos de segurança de alta vazão para aplicações nucleares ADS

Projetados pensando em segurança ideal, nossos engates ADS apresentam tecnologia confiável antichicoteamento da mangueira na desconexão (conforme as normas ISO 4414). Eles também fornecem fluxo de ar direto para produtividade otimizada, enquanto a construção especializada resistente a corrosão os torna a solução ideal para ambientes radioativos.

Aplicações: Derivações em tubulações para conexão de grandes equipamentos pneumáticos, suprimento de ramificações de distribuição e unidades portáteis para filtragem em prédios, máquinas, auxiliares e reatores em usinas de energia nuclear.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal (mm): 11
  • Máx. pressão de trabalho (bar)*: até 16

Fluidos

Ar comprimido

Construção

  • Válvula e corpo do engate em aço inoxidável
  • Luva de controle em aço com tratamento térmico e proteção contra corrosão
  • Botão de travamento grande em aço com tratamento térmico
  • Vedações em borracha nitrílica
  • Niple de conexão em aço-cromo, tratado termicamente e retificado

Outras características

  • Identificação por cores (faixas pretas e brancas)
  • Engate com opção de cadeado de segurança
  • Opção de equipar os engates com terminais Stäubli para solda

*dependendo do modelo e condições de operação