Engates rápidos de segurança de alta vazão ADS

Para aplicações de circuitos de alta vazão, os engates ADS contribuem ativamente para a eficiência e a segurança de instalações pneumáticas. O design interno e os materiais de qualidade garantem uma estanqueidade perfeita e duradoura.

Aplicações: Conexão de mangueiras flexíveis de grande porte, alimentação de manifold, grandes ferramentas pneumáticas e maquinário controlado pneumaticamente, como prensas e máquinas de produção. Uma versão especializada está disponível para aplicações de ar comprimido no setor nuclear.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 11 a 19 
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Fluidos

Ar comprimido

Construção

- Corpo do engate em aço inoxidável
- Niple em aço de liga de cromo, retificado e temperado
- Botão em aço temperado

Outras características

Uma versão com adaptador de aço inoxidável (em alguns modelos) para requisitos específicos de resistência aà corrosão.

*dependendo do modelo e condições de operação