Engates rápidos e acessórios para ar comprimido: Segurança e desempenho de alto nível

A abrangente linha de soluções de conexão da Stäubli para ar comprimido oferece várias vantagens exclusivas. Materiais de alta qualidade oferecem desempenho e vedação excelentes dos conectores, que são altamente confiáveis, além de um fluxo elevado garantido em todos os circuitos de ar comprimido. A segurança é de grande importância e inerente ao nosso projeto de produtos em todos os níveis – durante a conexão, a operação e a desconexão. Nossos engates também minimizam o esforço do operador, graças aos seus designs ergonômicos e materiais leves.

Soluções para redes de ar comprimido

RCS - Segurança

DN (mm): de 06 a 11
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

RSI - Segurança ativa

DN (mm): de 06 a 11
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

ADS - Segurança em alta vazão

DN (mm): de 11 a 19
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 15

ERS – Antirriscos

DN (mm): de 06 a 08
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 12

NSI - Segurança ativa antirriscos

DN (mm): de 06 a 08
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 12

RBS – Aço inoxidável

DN (mm): de 06 a 11
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

SBG – Pistola de ar compacta

Plug DN (mm): 06
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 12

STA – Pistola de ar

DN (mm): de 5x8 a 6,5x10
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10
Consumo a 6 bar:
27 - 12 - 13 - 15 Nm³/H
Nível máx. de ruído: 90 dBA

PML – Pistola de ar em aço

DN (mm): de 5x8 a 6,5x10
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

HJP – Unidade de conexão

DN (mm): de 8x12 a 11x16
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

MCR - Micro

DN (mm): 2
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

MRA - Mini

DN (mm): 04
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 250

FRL – Unidade de tratamento de ar

Diâmetros de passagem: G1/4, G1/2 ou G1
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

FSB – Filtro submicrônico

Diâmetros de passagem: G 1/4 ou G3
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

ETO/ETF – Enrolador de mangueira

DN (mm) das mangueiras: de 8 a 16
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 20

HEC – Unidades de balanceamento e suprimento

Diâmetros de passagem: G1/4, G3/8
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Soluções de mercado

GPL para indústria ferroviária

DN (mm): de 15 a 33
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

RTD para indústria ferroviária

DN (mm): de 11 a 19
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

SPI/OS para indústria ferroviária

DN (mm): de 06 a 09
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

ADS para nuclear

DN (mm): 11
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 15

Airjack para motorsports

Elevação rápida e segura do carro

*dependendo do modelo e condições de operação

Demonstração on-line: mangueira com segurança anti-chicote

Get the Flash Player to see this animation/video.