Engates rápidos antipoluição com travamento de esferas SPT/CG

O design de face plana antipoluição dos engates SPT/CG garante que não haja entrada de ar nos circuitos durante a conexão, nem perda de líquido na desconexão. Os engates são feitos de liga de alumínio tratada de alto desempenho, que os torna tanto fortes quanto leves. Seu design interno garante baixa perda de carga para vazão ideal em dimensões gerais compactas. Com um grande número de esferas, o travamento é extremamente robusto.

Aplicações: Resfriamento e controle térmico de equipamento eletrônico integrado, motores e transformadores; circuitos de abastecimento e drenagem; sangria do circuito

Especificações técnicas

  • Diâmetros nominais (mm): de 05 a 25
  • Máx. pressão de trabalho (bar)*: até 40

Fluidos

  • Água glicolada, óleos de transferência de calor, ésteres

Construção

  • Liga de alumínio com tratamento de superfície
  • Tampas de proteção contra poeira
  • Engate: POM e cloropreno (CR)
  • Niple: Cloropreno (CR)

Outras características

  • Válvula de alívio opcional no lado do niple ou do engate, que protege os circuitos no caso de a pressão continuar a aumentar devido ao calor residual
  • SPT 10 e SPT 12 disponíveis em versões de múltiplos acoplamentos para conexão simultânea de diversos circuitos

*dependendo do modelo e condições de operação

Download das documentações "Controle térmico – Indústria ferroviária"

Inglês (E.U.A.)
Inglês (Reino Unido)

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.