Engate rápido antipoluição com travamento de esferas SPT/CG

Tecnologia antipoluição na desconexão torna a linha SPT ideal para ambientes elétricos e de alta tensão. Com um grande número de esferas, o mecanismo de travamento é extremamente robusto.

Aplicações: Refrigeração de eletrônica em conversores, data centers, radar, equipamentos de imagens médicas, entre outras

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 05 a 25
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 40

Fluidos

Água glicolada, óleo de transferência de calor, ésteres, água de resfriamento, querosene

Construção

  • Liga de alumínio com superfície tratada
  • Disponível com quatro tipos de vedações

Outras características

Uma válvula de alívio opcional está disponível para evitar que a pressão aumente se o circuito for exposto a uma fonte de calor durante o armazenamento.

*dependendo do modelo e condições de operação