Engates rápidos anti-respingo com sistema de travamento baioneta SPH/BA/CG

Engates rápidos de segurança com sistema de travamento de alta resistência, ideal para aplicações com vibrações extremas. O conceito de engate anti-respingo os torna especialmente adequados a ambientes com circuitos elétricos e de alta tensão. Desenhados com foco nos usuários, os compactos e leves engates SPH/BA/CG são ergonômicos , fáceis de usar e desconectam com dois movimentos. Eles também possuem conexão automática – apenas empurre o soquete para realizar uma conexão segura.

Aplicações: refrigeração de eletrônica, gerenciamento térmico para o conversor, centros de processamento de dados, radares, equipamentos médicos, outros

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 03 a 16
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 80

Fluidos

Água glicolada, óleos térmicos, ésteres, água de refrigeração, querosene

Construção

Alumínio de alta resistência

Outras características

Uma válvula de alívio é disponível como opcional (lado soquete apenas), prevenindo aumentos de pressão caso o circuito seja exposto a uma fonte de calor durante o armazenamento.

*dependendo do modelo e condições de operação