Engates de simples e dupla retenção RMI

Com sete diâmetros de passagem e dois tipos de retenção, nossos engates RMI são feitos para adaptarem-se aos processos de controle térmico do cliente. Eles podem, por exemplo, eliminar a necessidade de sangrar os circuitos. Construção de qualidade, excelente taxa de vazão e forte sistema de travamento também os tornam uma solução confiável e eficiente.

Aplicação: Conexão de circuitos de controle de baixa pressão e temperatura, tanto diretamente na ferramenta (pequenos diâmetros) quando em alimentação centralizada (alta vazão)

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 06 a 37
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Fluidos

Água quente e fria, água glicolada, fluidos de transferência de calor

Construção

  • Peças principais: Latão
  • Corpo do niple (com base no diâmetro de passagem)
  • Ø 06 – 09 – 12 mm: Latão
  • Ø 16 – 20 – 25 mm: Aço inoxidável temperado
  • Ø 37 mm: Aço inoxidável de alta resistência
  • Luva de bloqueio do engate: Aço inoxidável

Outras características

  • Versões em ângulo
  • Pontes

*dependendo do modelo e condições de operação