Engates rápidos de passagem livre RPL

Eficiente e econômica, a linha RPL também é bastante abrangente, incluindo engates simples, pontes, extensões e cotovelos. Anéis vermelhos e azuis que garantem a identificação instantânea dos circuitos de água quente e fria. Os engates RPL também apresentam conexão automática e travamento de segurança.

Aplicação: Conexão de circuitos de controle de temperatura, particularmente linhas de resfriamento de molde em prensas por injeção

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 06 a 12
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Água quente ou fria

Construção

Latão niquelado

Outras características

Niple valvulado reto disponível

*dependendo do modelo e condições de operação