Engate rápido de dupla retenção RME para indústria ferroviária

Os engates RME para a indústria ferroviária oferecem garantia adicional com relação à vedação. Eles são projetados para que haja vedação antes da abertura da válvula, garantindo conexão estanque. Materiais de construção duráveis garantem maior resistência à corrosão na presença de aditivos de fluido de resfriamento e líquidos. Também oferecemos uma versão com um protetor que isola a vedação e os elementos de travamento de agentes externos, como água e poeira.

Aplicações: Resfriamento de equipamento eletrônico integrado, motores e transformadores; abastecimento e drenagem de circuitos; sangria do circuito

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 06 a 25
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Fluidos

  • Água glicolada
  • Óleos de transferência de calor
  • Ésteres

Construção

  • Latão com superfície tratada e aço inoxidável
  • Protetor em borracha de cloropreno (CR)
  • Tampas protetoras contra sujeira
  • Engate: Polioximetileno (POM) e CR
  • Niple: CR

Outras características

Versão com protetor disponível (recomendada para aplicações ao ar livre)

*dependendo do modelo e condições de operação