Engate rápido de dupla retenção RME

Os engates RME são a escolha ideal quando a vedação segura é da maior importância. Eles são projetados para que haja vedação antes da abertura da válvula, garantindo conexão estanque. Materiais de construção duráveis garantem maior resistência à corrosão na presença de aditivos de fluido de resfriamento e líquidos. Também oferecemos uma versão com um protetor que isola a vedação e os elementos de travamento de agentes externos, como água e poeira.

Aplicações: Circuitos de resfriamento, motores, sangrias, abastecimento

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 06 a 25
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Fluidos

Líquido refrigerante, água, água glicolada, óleos de transferência de calor, óleos lubrificantes, ésteres, gases

Construção

Aço inoxidável e latão com tratamento de superfície

Outras características

  • Disponível com vários tipos de vedações
  • Tampa de proteção contra poeira e anéis coloridos (opcional)

*dependendo do modelo e condições de operação