Manifold NCI

Nosso manifold NCI totalmente customizável agrega valor à função de distribuição, com configurações personalizadas para adaptar-se a todos os ambientes e necessidades. Você escolhe o número de módulos (2 a 16) e os equipa com opções de niples roscados, cotovelos e engates rápidos de face plana ou passagem livre. Soluções NCI de alta eficiência garantem estanqueidade em todos os níveis – dentro de conectores, entre conectores e o manifold e entre cada módulo – enquanto módulos giratórios ergonômicos e anéis coloridos para identificar os circuitos tornam o manifold NCI muito fácil de usar.

Aplicações: Distribuição de circuitos de controle de temperatura em máquinas injetoras

Especificações técnicas

  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

Líquidos efrigerantes

Construção

Latão 

Outras características

Arquivos 2D e 3D do coletor manifold com acessórios estão disponíveis para ajudar na integração do produto às suas instalações

*dependendo do modelo e condições de operação

Download da documentação do NCI

Português (Brasil)
Inglês (Reino Unido)

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.