Engates rápidos de alta temperatura HTI

Atendendo às exigências da injeção de plástico, a Stäubli desenvolveu o HTI, um novo engate que suporta temperaturas de até 300°C. Os engates HTI atendem a todos os requisitos de segurança e possuem um sistema de travamento de dupla ação. Projetado para funcionar sem manutenção, o engate rápido não possui anel de vedação no circuito do fluido.

Aplicações: Controle de temperatura em uma variedade de setores, incluindo injeção de plástico, metalurgia (fundição injetada, ferro e aço), vidros, compósitos, injeção de alumínio e magnésio, entre outros.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 09 a 12
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 12

Fluidos

  • Fluidos de transferência de calor

Construção

  • Aço inoxidável

Outras características

  • Dois tipos de vedação (fluorcarbono ou perfluoroelastômero)

*dependendo do modelo e condições de operação