Engate de alumínio de passagem livre DMR

O travamento automático tipo baioneta nos engates DMR de passagem livre garante integridade do circuito mesmo quando sujeito à vibração extrema. Compactos e leves, os engates DMR são perfeitos para aplicações motorsport embarcadas. Materiais e construção de qualidade proporcionam resistência e confiabilidade de longo prazo.

Aplicações: Conexão em caixas de desgaseificação, conexão interna no tanque, circuitos de resfriamento de água

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 06 a 37
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 30

Fluidos

Ar, água de refrigeração, óleo, combustível

Construção

  • Liga de alumínio de alta resistência
  • Três tipos de vedações

*dependendo do modelo e condições de operação