Engates antipoluição autoalinhantes CGO e CGD

No centro dos sistemas eletrônicos refrigerados a líquido, a tecnologia antipoluição dos engates CGO e CGD garante estanqueidade perfeita durante a operação, conexão e desconexão. Montados em sistemas de rack, esses engates são projetados para compensar as falhas de alinhamento de até 0,5 mm com a tecnologia de oscilação CGO a até 1mm com a tecnologia de deslocamento CGO.

Aplicações: Refrigeração de eletrônica em conversores, data centers, equipamentos de radar, equipamentos de imagens médicas, etc.

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 03 a 12
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Fluidos

Água glicolada, óleos de transferência de calor, ésteres, água de resfriamento, querosene, PAO

Construção

  • Liga de alumínio com tratamento de superfície
  • Latão niquelado e aço inoxidável (alguns tamanhos e estilos)

*dependendo do modelo e condições de operação

Download da documentação do CGO CGD

Inglês (Reino Unido)

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.