Engate de face plana antipoluição CBI

Os engates CBI são projetados para resistir a fortes tensões mecânicas, como vibração e oscilação. Sua tecnologia evita respingos para a segurança dos operadores e também protege a integridade dos fluidos, garantindo que nenhuma impureza entre nos circuitos. Os engates também podem ser travados para evitar conexão cega em pontos de difícil acesso.

Aplicações: Conexão de circuitos de controle de temperatura sob condições exigentes

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 03 a 25
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 50

Fluidos

Água quente e fria, água glicolada, vapor, óleo de lubrificação, entre outros

Construção

  • Predominantemente aço inoxidável com alta resistência mecânica
  • 100% aço inoxidável disponível em alguns modelos

Outras características

Intercambiável com a nossa linha SPI

*dependendo do modelo e condições de operação