Engates rápidos para controle de temperatura e gerenciamento térmico

A Stäubli oferece uma linha de engates para controle de temperatura, dos modelos de passagem livre aos de desconexão rápida a seco, para atender requisitos de todos os setores. Um design antirrespingo com face plana, que proporciona segurança a uma série de processos industriais, tais como resfriamento de dispositivos eletrônicos, máquinas e moldes, não importando se suas aplicações envolvem conexão de água fria ou quente e óleos minerais ou sintéticos para transferência de calor.

Soluções para controle de temperatura

HTI – Alta temperatura

DN (mm): de 09 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 12

RME para ferrovias

DN (mm): de 06 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

RPL - Passagem livre

DN (mm): de 06 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

CBI - Desconexão limpa

DN (mm): de 03 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 50

RMI – Simples ou dupla retenção

DN (mm): de 06 a 37
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

GPL - Passagem livre

DN (mm): de 25 a 50
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

NCI - Manifold de distribuição

A Stäubli oferece soluções especificamente concebidas para otimizar a segurança e a eficiência de suas aplicações.

Soluções para gerenciamento térmico

SPT – Antipoluição

DN (mm): de 05 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 80

SPH/BA/CG – Desconexão limpa

DN (mm): de 03 a 16
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 80

CGO CGD – Com auto-alinhamento

DN (mm): de 03 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

Engates rápidos simétricos VSU

DN (mm): de 38 a 50
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

DMR – Passagem livre

DN (mm): de 06 a 37
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 30

Soluções de mercado

RME para ferrovias

DN (mm): de 06 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 16

SPT para ferrovias

DN (mm): de 05 a 25
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 80

SPT para automobilismo - Antipoluição

DN (mm): de 05 a 12
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 40

*dependendo do modelo e condições de operação