Conectores elétricos para baterias e energia CEB

Com tecnologia patenteada Multilam, nossos conectores elétricos CEB "sem quebra" criam contatos elétricos permanentes, mesmo em ambientes com alto nível de vibração. A carcaça vedada e durável foi projetada para resistir a choques e hidrocarbonetos, garantindo o desempenho a longo prazo.

Aplicações: Conexão da bateria em todos os tipos de veículos; conexão de energia em veículos híbridos e elétricos (tensão máxima de até 1000 V)

Especificações técnicas

  • Seções do cabo (mm²): de 6 a 50
  • Tensão máxima (V): até 1000

Energia

Elétrica

Construção

  • Corpo: Poliuretano vermelho
  • Contatos: Alumínio banhado a prata

Outras características

  • Cabo trançado altamente flexível com isolamento reforçado
  • Várias seções de cabos diferentes em várias cores (preto, vermelho ou translúcidos)