Conectores elétricos para todos os setores industriais

A variedade de produtos do portfólio da Multi-Contact, empresa do Grupo Stäubli especializada em tecnologia avançada de contato, possui inúmeras variedades de conectores elétricos para energia, energia fotovoltaica, fibras ópticas, transferência de dados e aplicações coaxiais.

Entre os produtos da Multi-Contact são encontrados conectores industriais, conectores para sistemas automáticos, conectores para o segmento médico, conectores para energia renovável e conectores para teste e medição.

Para mais informações em relação à grande variedade de conectores elétricos de alta qualidade disponíveis pela Multi-Contact, visite www.multi-contact.com

CEB para motorsports - conectores elétricos

Seções de cabo de 6 a 50 mm²
Tensão máxima de até 1000 V 

CombiTac – Sistema de conexão modular

Engates de fluidos: Ø de 03 a 08 mm
Contatos elétricos: de 0,6 a 12 mm
Máx. pressão até 15 bar*

*dependendo do modelo e condições de operação