Engates antirrespingo com trava tipo baioneta HCB 28/L

Ideal para reabastecimento, os engates de segurança HCB garantem desconexões antirrespingo limpas. Elaborados a partir de liga de alumínio de alta resistência, eles são leves e podem ser equipados com um volante de operação manual para fácil manuseio. Eles são também versáteis e adequados para engate entre mangueiras e intercâmbio de bocais de abastecimento.

Aplicações: Operações de logística de combustíveis militares e comerciais, incluindo veículos de abastecimento de aeronaves, unidades de abastecimento auxiliares, unidades de distribuição, tanque de armazenamento flexível e vários sistemas de abastecimento móvel; conexão rápida de mangueiras de abastecimento e equipamento de abastecimento

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 28
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 10

Fluidos

  • Combustíveis

Construção

  • Liga de alumínio de alta resistência com tratamento de superfície
  • Camisa de proteção em fluorocarbono
  • Dois tipos de vedações disponíveis

Outras características

  • Volante de operação manual disponível

*dependendo do modelo e condições de operação

Faça o download da documentação HCB 28/L

Inglês

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.