SAF Advanced Filling System

Sistema para reabastecimento em pit stop SAF

Com vazão extra alta, o SAF pode encher um tanque muito rapidamente e reduzir os tempos de pit stops. A segurança é garantida por uma conexão sequenciada que impede qualquer liberação de combustível até que o soquete esteja totalmente conectado ao plugue. Como uma característica de segurança, o SAF também é equipado com um interruptor de segurança tipo “homem morto” aprovado pela FIA.

Aplicações: Abastecimento rápido de combustível durante corridas de endurance de carros e motos

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 45
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: gravidade

Fluidos

  • Combustível

Construção

  • Alumínio (material principal)
  • Dois tipos de vedações

Outras características

  • Versões com garrafas retas e angulares