Bico para reabastecimento de hidrogênio CHV 08

Leve e muito simples de usar, o bico CHV 08 é uma solução econômica (uso profissional e individual) para o reabastecimento de hidrogênio em todos os tipos de veículos equipados com um SAE J2600 ou recipiente ISO 17268. Devido ao seu design, qualidade e robustez, o uso do bico CHV 08 garante eficiência e segurança nas operações de reabastecimento.

Aplicações: abastecimento de alta vazão de hidrogênio para veículos eléctricos equipados com uma célula de combustível (frotas de veículos, veículos individuais e veículos de serviço)

Especificações técnicas

  • Coeficiente de vazão: cv=1.83
  • Pressão máxima de trabalho (bar*): até 438

Fluidos

  • Hidrogênio

Construção

  • Materiais compatíveis com hidrogênio
  • Corpo em aço inoxidável
  • Zonas de manipulação isoladas por poliuretano

Outras características

  • Entre em contato para soluções para aplicações até 700 bar
  • Soluções completas com mangueiras ajustadas.

*dependendo do modelo e condições de operação