Receptáculo para veículos movidos a gás natural GMV

O design interno dos nossos receptáculos GMV é voltado para a segurança do usuário e conforto, permitindo um abastecimento silencioso. Qualidade de construção e materiais garantem a confiabilidade e longevidade. Os receptáculos GMV da Stäubli são montados de acordo com as especificações ISO/TS 16949 e cumprem com os padrões NGV 1, ISO 14469-1 e ISO 14469-3.

Aplicações: Abastecimento de veículos leves (CMV 08) e pesados (GMV 09)

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 08 a 09
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 315

Fluidos

  • Gás natural

Construção

  • Aço inoxidável

*dependendo do modelo e condições de operação