Válvula de desconexão de segurança BRW em linha GNV

Posicionado na mangueira de reabastecimento, as nossas confiáveis válvulas de desconexão BRW 02 e 08 garantem que a mangueira irá separar e fechar o circuito com segurança, caso o carro afaste-se com o bocal ainda conectado A desconexão é automática, quer o sistema esteja pressurizado quer não. Os acessórios da válvula também são reutilizáveis, e podem ser reconectados seguramente.

Aplicações: Segurança para o abastecimento lento de veículos leves ou em linhas de ventilação (BRW 02), segurança para o abastecimento rápido de veículos leves ou pesados (BRW 08).

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 02 a 08
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 315 para BRW 08
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 200 para BRW 02

Fluidos

  • Gás natural

Construção

  • Alumínio revestido e aço inoxidável

*dependendo do modelo e condições de operação