Válvula de retenção GMV para aplicações GNV

Nossos válvulas de retenção GMV são projetadas para permitir que o gás flua em uma única direção. Com ênfase na segurança, elas fornecem proteção contra vazamentos redundantes na linha de abastecimento, impedem retorno para a estação e oferecem proteção adicional no caso de uma colisão.

Aplicações: Reabastecimento rápido ou lento de veículos leves e pesados

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): de 06 a 09
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 315

Fluidos

  • Gás natural

Construção

  • Aço inoxidável

Outras características

Os componentes do sistema GNV da Stäubli são projetados para trabalhar em conjunto, garantindo a integridade do sistema. Por isso recomendamos o uso de um recipiente Stäubli com a válvula de retenção GMV na mesma linha de combustível.

*dependendo do modelo e condições de operação