Sistemas de reabastecimento de veículos a gás natural (GNV/GNC)
Alta confiabilidade e eficiência

Nós oferecemos soluções de conexão adaptadas a cada tipo de veículo e modo de abastecimento. Todos os nossos produtos são projetados para garantir a sua segurança e possuem grande facilidade de uso, com recursos como alças ergonômicas feitas para conforto e confiabilidade a longo prazo.

GMV - Receptáculo

DN (mm): de 08 a 09
ISO 14469-1 e ISO 14469-3

GMV - Válvula de retenção

DN (mm): de 08 a 09
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 315

BRW - Válvula de desconexão de segurança em linha

DN (mm): de 02 a 08
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 315

GMV 06 – bico de autoabastecimento

Bloqueio de segurança mecânico
Válvula integrada de três vias
Veículos leves

GNV 1, ISO 14469-1 e ISO 14469-3

GMV 09 e 12 - Bocal de autosserviço

Válvula integrada de três direções.
Abastecimento rápido.
Veículos leves e pesados.

NGV1, ISO 14469-1, ISO 14469-2 e ISO 14469-3.

CMV 08 – Bocal de frota

DN (mm): 08
ISO 14469-1 e ISO 14469-3 

*dependendo do modelo e condições de operação