Valvula de desconexão de segurança BRW em linha de GLP

Nossa válvula de desconexão BRW desconecta instantaneamente e automaticamente corta o circuito quando tração excessiva é colocada sobre a mangueira de abastecimento de combustível. Ela protege veículos e instalações, e garante a segurança do usuário, evitando que o gás vaze para a atmosfera. Sendo fácil de instalar e reconectar, sem risco de desconexão acidental, a BRW também evita perdas devido a longos períodos de inatividade em postos após um incidente com a mangueira.

Aplicações: Reabastecimento de veículos GLP

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 11
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 25

Fluidos

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

Construção

Materiais compatíveis com GLP

*dependendo do modelo e condições de operação

Faça o download da documentação GLP

Inglês (Reino Unido)

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.