Bocal de reabastecimento para veículos GLP GPV14

Nosso bocal GPV14 GLP leve, ergonômico é tão fácil de usar como um bocal de gasolina padrão. Ele é projetado para manobrabilidade completamente segura, sem risco de incêndio devido a vazamento de gás, enquanto a operação automática minimiza o risco de mau uso. O GPV14 está em conformidade com os regulamentos relativos à utilização de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP), o perfil de conexão é compatível com a norma EN 13760.

Aplicações: Reabastecimento de veículos GLP

Especificações técnicas

  • Diâmetro nominal DN (mm): 14
  • Pressão máxima permitida PS (bar)*: 25

Fluidos

Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

Construção

Materiais compatíveis com GLP

*dependendo do modelo e condições de operação

Faça o download da documentação do GPV14

Inglês

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.