Sistemas de reabastecimento de veículos movidos a Gás Liquefeito de Petróleo (GLP)

Os engates da Stäubli para veículos movidos a Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) são projetados para proporcionar confiabilidade a longo prazo, facilidade de uso e segurança garantida. Nós temos soluções adequadas a cada tipo de veículo e modo de abastecimento.

GLP - Bocal de reabastecimento

Pressão máxima permitida PS (bar)*: 25 bar*

GLP - Válvula de ruptura de segurança

DN (mm): 11
Pressão máxima permitida PS (bar)*: 30

*dependendo do modelo e condições de operação

Demonstração online

Get the Flash Player to see this animation/video.

Download da documentação

Inglês